Content
LX 1602 / LX 3202 型提花机

- LX 1602 型提花机

- LX 3202 型提花机
LX 1602和LX 3202电子提花机特别适用于在喷气、剑杆和片梭织机上织造各类平织物和毛圈织物。
这些提花机在几乎所有的织造应用中都得到优秀的成果,不管是毛圈织物,家具或装饰织物、哥白林象景织物、丝绸织物、汽车座椅布,还是产业用布和气囊。
优势:
- 产品系列齐全
- 安装方便,应用范围广
- 在织机上安装方便(机身位置低,孔板位置佳)
- 最小通丝应力(目板进深尺寸小)
- 高负荷能力
- 最佳密封和通风
- 开口机构精确无振动
- 调节安全,调节位置可直接接近
- 保养工作少且简单
机器型号 | LX 1602 / LX 3202 |
应用范围 | 喷气、剑杆和片梭织机 |
可织造的织物类型 | 各类平织物和毛圈织物,产业用布 |
驱动系统和梭口开口 |
|
钩的选择 | 史陶比尔M6组件,带QUICK LINK通丝连接器 |
电子控制 | 独立式史陶比尔JC6控制箱,与织机同步 |
主要特点 / 型号 | LX 1602 | LX 3202 |
用于喷气织机的规格 | 1408, 2688, 3072, 4096, 5120 针 | 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 18432 针* |
用于剑杆、片梭织机的规格 | 3072, 4096, 5120 针 | 6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 18432 针* |
* 合并使用两台提花机时机器规格可达24576针
更多有关提花机的信息,请联系我们。