LX 1602 / LX 3202 型提花机

LX 1602和LX 3202电子提花机特别适用于在喷气、剑杆和片梭织机上织造各类平织物和毛圈织物。

这些提花机在几乎所有的织造应用中都得到优秀的成果,不管是毛圈织物,家具或装饰织物、哥白林象景织物、丝绸织物、汽车座椅布,还是产业用布和气囊。

优势:

  • 产品系列齐全
  • 安装方便,应用范围广
  • 在织机上安装方便(机身位置低,孔板位置佳)
  • 最小通丝应力(目板进深尺寸小)
  • 高负荷能力
  • 最佳密封和通风
  • 开口机构精确无振动
  • 调节安全,调节位置可直接接近
  • 保养工作少且简单

机器型号

LX 1602 / LX 3202

应用范围

喷气、剑杆和片梭织机

可织造的织物类型

各类平织物和毛圈织物,产业用布

驱动系统和梭口开口

  • 复动式,全开梭口提花机
  • 同轴系统,由共轭凸轮驱动
  • 梭口开口和开口角可微调

钩的选择

史陶比尔M6组件,带QUICK LINK通丝连接器

电子控制

独立式史陶比尔JC6控制箱,与织机同步

主要特点 / 型号

LX 1602

LX 3202

用于喷气织机的规格

1408, 2688, 3072, 4096, 5120 针

6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 18432 针*

用于剑杆、片梭织机的规格

3072, 4096, 5120 针

6144, 8192, 10240, 12288, 14336, 18432 针*


* 合并使用两台提花机时机器规格可达24576针

更多有关提花机的信息,请联系我们