SX V / LX 1692 / LX 3292 提花机

Stäubli Jacquard machine
SX V 型提花机
Stäubli Jacquard machine
LX 1692 型提花机
Stäubli Jacquard machine
LX 3292 型提花机

SX V, LX 1692 和 LX 3292 电子提花机特别适合织造生产绒织物。

使用这些款型的提花机,在合适的织机上来生产绒织物时可得到优异的结果。

优势:

  • 机器优化用于绒织物的生产
  • 加强型以承受高应力
  • 系列齐全且标准统一 (规格2688针到14336针)
  • 适配简便,应用范围广
  • 在织机上安装简便 (机身位置低,孔板位置佳)
  • 通丝上应力最小(目板进深尺寸小)
  • 高负荷能力
  • 最佳密封和通风
  • 运动机构无震动
  • 机器调节的可达性经优化,并确保安全
  • 保养少量且方便

机型

SX V / LX 1692 / LX 3292

应用范围

适用于织造绒织物的织机

可织造的织物

各类绒织物

电子控制

I独立式史陶比尔JC6 控制箱,与织机同步

特点 / 机型

SX V

LX 1692

LX 3292

机器规格

2688 针

3072, 4096, 5120 针

6144, 8192, 10240,
12288, 14336 针

驱动系统和开口

双平行主轴由两侧的偏心轮驱动

  • 同轴系统,由共轭凸轮驱动
  • 梭口开口和梭口角度可微调

钩的选择

史陶比尔M6 和M6V 组件,
带QUICK LINK通丝连接器

史陶比尔M6R 和M6V 组件,带QUICK LINK通丝连接器

有关我们提花机的更多信息,请联系我们

http://www.staubli.com