CX 172 / CX 182 型提花机

Stäubli Jacquard machine
CX 172 型提花机
Stäubli Jacquard machine
CX 182 型提花机

CX 172和CX 182电子提花机特别适用于为各种各样的应用而在布边和织物上织上特制的边字商标。

 

优势:

  • 安装方便,应用范围广
  • 调节安全,调节位置可直接够着
  • 通丝内置于提花机,独立于织机
  • 编程和控制简便
  • 保养工作少量且容易

机器型号

CX 172 / CX 182

应用范围

剑杆、片梭、喷气和有梭织机

可织造的织物

织边和各类平织物、毛圈织物和产业用布上的商标和标志

工作原理

复动式全开口提花机,连杆驱动,平行梭口

驱动系统

独立伺服电机,或织机的同步驱动带(选用件)

特点 / 型号

CX 172

CX 182

电子控制 (与织机同步)

DC1或JC6N控制箱

DC1或JC6N控制箱

规格*

64 或 80 针
(对于织边)

96 或192 针
(用于织边和织物边字的织造)

组件带内置通丝

M6

M6


* 更大规格可以联合使用几台提花机

更多提花机信息,请联系我们

http://www.staubli.com