CSS地毯织造软件

使用CSS地毯软件系统,可以创建、编辑地毯花纹图案,并在织机上以最佳方式进行这些花纹的织造。

通过网络,可以在线传送所有数据。

可以传送生产参数和更新的软件,优化织机的设置。

更多关于CSS地毯软件解决方案的信息,请访问圣豪网站

 

CSS 地毯花纹设计程序

CSS 地毯花纹设计程序

CSS 地毯花纹设计程序是专门为地毯设计师而研制的。此程序具通用的创建和专业绘图功能,以帮助设计师创建各种类型和风格的图案。

CSS颜色和打印管理器

颜色和打印管理

让您打印的设计图中的色彩,与您纱线的颜色相符一直是一个难题。两台显示器或两台打印机颜色也从来不会是相同的。但是CSS可以提供解决方案。从由程序生成的颜色目录中选择颜色,在您自己的打印机上打印,就不再会有意外了。
您要打印大尺寸的花纹吗?没问题:此软件可以将花纹分成几页进行打印。

CSS 地毯织造程序

CSS 地毯织造程序

CSS 地毯织造程序可以处理任何种类的组织结构,并将“混合轮廓”减至最少。而且,它与市场上各种现有的CAD/CAM系统兼容。CSS为您的特殊花纹组织类型提供全方位的支持,找到最佳的解决方案。


如果您需要特殊的组织结构或您遇到断纱、在地毯背面起毛圈,或混合轮廓的问题,圣豪地毯织造程序可为您提供解决方法。

CSS 地毯组织编辑器

CSS 地毯组织编辑器

圣豪地毯织造软件提供了一个组织结构的标准软件包。如果您希望更多的花纹组织,您可要求CSS为您创建客户定制组织结构。或者您自己使用CSS组织编辑器来编辑。只要织机可以织造的话,此花纹就可以编程。


CSS地毯组织编辑器包括了CSS地毯织造图像分析器。该程序帮助显示和分析屏幕上的组织结构。

 

CSS 织机管理

CSS 织机管理

使用CSS织机管理器进行工作可以节省时间,将原料浪费减少到最低限度,增加您的织机的总有效生产率。


织造安排,也称为织造工作,时间表或工作组成,可以直接通过网络被复制到织机上。不再有通过软盘传输文件而造成的时间浪费。CSS可以为您的所有织机提供完整的网络系统。所有的电子提花机都可以集成在一个网络中。


该程序只能与CSS地毯组织程序结合使用,使用方便。

CSS LoomStat 程序

CSS LoomStat 程序

CSS LoomStat程序监控在生产网络中的所有织机状态,并生成效益报告,每月生产报告等。

该程序分成两个主要部分:织机状况和织机统计。

 

有关CSS设计程序的更多信息,请访问我们的网站 www.css-germany.com

http://www.staubli.com