橡塑工业的解决方案和应用

通过详尽咨询注塑厂商和系统集成商,以及根据他们的评估而开发了该系列的机器人,以确保高度专业自动化解决方案的可靠性。

特点

优势

灵活性 

    模具更换后的重新编程简单,并且通过将几个模具组合在一起而充分利用了注塑机的能力。我们的机器人集成容易,并可以方便地移到另一台注塑机上。我们系列广泛的注塑机器人可以很容易地适应新的模具或者工艺流程。

高速

史陶比尔注塑机器人是市场上速度和加速度最快的六轴工业机器人(例如:4秒钟的周期时间中,脱模时间仅为0.8秒)

洁净

标配100级

满足塑料行业的需求

连同专门的工业界面,机器人可与已预接线的EuroMap(欧洲)或者SPI(美国)硬件和安全联锁一起使用。

史陶比尔注塑机器人满足塑料行业十分广泛的自动化需求:

高速脱模

高速脱模

我们的高精度和高机械刚度机器人有助于提高脱模速度。
超薄的前臂缩短了开模时间,而高定位精度可以将机器人手臂准确地移动到脱模位置。史陶比尔拥有速度最快的工业机器人,在特殊的脱模应用中,中断间隔只有0.59秒。
也可方便地实现在机器人工作周期中的二级操作。

双色注塑

双色注塑

我们的六轴机器人可以方便地传送和操作模具之间已经部分完成的工件,或者在注塑机之间实现二次注塑或者镶嵌注塑任务。

模内转印和模内贴标

模内转印和模内贴标

通过使用机器人手臂上特别设计的双面夹爪机构,重复定位精度为± 0.02 mm的史陶比尔六轴机器人可以非常准确快速地将标签放到模内转印的指定位置。可以给具有四个或八个空腔的模具贴标,每个空腔都可放置一个各不相同的标签。

镶件装载

镶件装载

任何形状,尺寸重量的镶件都可以使用我们的注塑机器人实现装载。机器人的六轴运动保证了装载的精确性并减少开模时间。

特殊环境下的注塑

特殊环境下的注塑

我们的注塑机器人,经认证等级100,适合在洁净室以及医疗、制药、光学、电子行业这类低污染的环境中使用。

产品装配

产品装配

史陶比尔机器人非常适合执行注塑机的或其下游的一系列组装任务。

涂胶和密封

涂胶和密封

我们的高柔性注塑机器人可以很好的实现注塑件的粘合涂胶和密封涂胶的任务。

测试

测试

注塑部件的测试正日益成为注塑前的必需步骤。

史陶比尔机器人通常可以在注塑机的周期时间内完成测试。

包装

包装

机器人也可以将完成件进行修整、打浇口、重新定位和直接装载到出运包装箱中,所有步骤均在注塑机的工作周期内完成。

注塑成型商通过在原来脱模周期内实现新的操作,来增加产品的附加价值。

史陶比尔的注塑机器人提供了理想的自动化解决方案,快速脱模,灵活精确地完成多种附加的任务。

http://www.staubli.com