Content
橡塑工业的解决方案和案例
史陶比尔注塑系列机器人是首款专为橡塑工业应用而设计的6轴机器人。这个系列的机器人专门为系统集成商及注塑厂商集成系统作了特别设计,具体细节功能如下。
特点 | 益处 |
灵活性 |
|
高速 | 史陶比尔6轴注塑机器人,是市场上速度和加速度最快的工业机器人(4秒钟的周期时间中,脱模时间仅为0.8s) |
洁净 | 标准100级 |
满足塑料行业的需求 | 史陶比尔注塑机器人预设了专门的硬件设备来连接EuroMap(欧洲标准)或者SPI(美国标准)接口,同时集成了安全联锁功能,并提供专门的应用界面 |
史陶比尔注塑机器人非常适合应用在对自动化需求十分广泛的塑料行业:
高速脱模

- 高速脱模
史陶比尔注塑机器人的精度和机械刚度大大提高了脱模速度。
超薄的前臂缩短了开模时间,高定位精度可以将机械手臂准确地移动到脱模位置。史陶比尔拥有速度最快的工业机器人,在特殊的脱模应用中,中断间隔只有0.59s。
也可方便地实现在机器人工作周期中的二级操作。
双色注塑

- 双色注塑
6轴工业机器人可以很容易传送和操作模具之间已经部分完成的工件,或者在注塑机之间实现二次注塑或者模内嵌件注塑任务。
模内转印和模内贴标

- 模内转印和模内贴标
通过使用机械手臂上特别设计的双面夹爪机构,重复定位精度为± 0.02 mm的史陶比尔6轴机器人可以非常准确快速地将标签放到模内转印的指定位置。可以给具有四个或八个空腔的模具贴标,每个空腔都可放置一个各不相同的标签。
镶件装载

- 镶件装载
任何形状,尺寸重量的镶件都可以使用注塑机器人实现装载。机器人的6轴运动保证了装载的精确性并减少开模时间。
特殊环境下的注塑

- 特殊环境下的注塑
满足等级100环境下的注塑机器人,适合在洁净室以及医疗,药品,光学,电子行业这类低污染的环境中使用。
产品装配

- 产品装配
史陶比尔机器人非常适合执行注塑机的或其下游的一系列组装任务。
涂胶和密封

- 涂胶和密封
高柔性的注塑机器人可以很好的实现注塑件的粘合涂胶和密封涂胶的任务。
测试

- 测试
注塑部件的测试正日益成为注塑前的必需步骤。
史陶比尔机器人通常可以在注塑机的周期时间内完成测试。
包装

- 包装
机器人也可以将完成件进行修整、打浇口,重新定位和直接装载到出运包装箱中,所有步骤均在注塑机的工作周期内完成。
注塑成型商通过在原来脱模周期内实现新的操作,来增加产品的附加价值。
史陶比尔的注塑机器人提供了理想的自动化解决方案,快速脱模,灵活精确地完成多种附加的任务。