喷涂机器人给塑料箱上漆

与众不同的史陶比尔喷涂机器人

特点

优势

更佳过程控制 

史陶比尔的PaintiXen喷涂高级控制软件使得用户可以控制所有的喷涂参数,例如静电电荷,雾化面积,风扇宽度,产品压力。

节省喷漆和喷剂     

自动化能减少喷漆和喷剂的浪费,延长过滤器寿命,降低喷房泥灰含量
(传输速率增加30%)。

高品质 

喷涂机器人精确地按照轨迹进行喷涂,无偏移并完美地控制喷枪的启动。确保指定的喷涂厚度,偏差量控制在最小。

高灵活性 

我们的喷涂机器人可实现复杂和不规则形状零件的喷涂,也可通过PLC进行不同产品(大小和颜色)间的转换。另外,用户友好的编程可实现大量小零件的喷涂自动化。

增加产量 

    次品零件率和手工补漆减少,同时超喷减少而无需研磨和抛光等后续加工;无需停止生产线就可完成喷涂参数的修改。而且,史陶比尔喷涂机器人具高可靠性,平均无故障时间极长,可每天多班连续工作。

喷涂应用

塑料
木头
金属

从传统应用到静电处理,史陶比尔喷涂机器人满足所有的自动化喷涂需求,这些机器人已被应用在多种行业中,例如:汽车工业的塑料部件(内部和外部的)和金属部件(防锈处理等)、循环产业(液体,粉末)、木材工业、农业设备、家用电器、消费电子产品、航空航天、光学领域。
我们还提供管道和瓷器上釉的应用、涂胶(喷胶或挤胶)和脱模剂应用等的解决方案。

http://www.staubli.com