机加工机器人: 从丰富经验中获取专业技能

史陶比尔的机加工解决方案是从机床装卸载中汲取了大量经验的结晶。与众多生产商和系统集成商共同合作,我们开发了在各类机器上的许多应用,其中包括单主轴,双主轴和多主轴,转盘式加工和线性加工机,加工中心,攻丝中心,磨床,珩磨机,镗床,切割机和超精研机等等。

特点

优势

防护等级IP65,全封闭式结构

可在恶劣环境下工作(油污,飞屑等环境)

手臂结构紧凑 

小底座

占用空间面积极小 

操作人员工作不受阻碍

手腕关节适应机床应用  

手腕处无芯片内置

高重复精度 

达到更佳质量水平

高位移速度 

提高生产力

采用关节释放,通过推送工件定位或者拉动压力卸载

工件装载更完美

灵活性 

小系列产品就可使用(100 个或更多零件)

简化编程

用户友好

应用

史陶比尔RX60机器人用于转盘式机床加工

史陶比尔RX60机器人用于转盘式机床加工

机器人集成在机床中进行装/卸载操作,视觉系统可选。
小、中和大系列的经济生产。

史陶比尔RX130机器人用于转盘式机床加工

史陶比尔RX130机器人用于转盘式机床加工

使用双夹具进行装/卸载;
其特点包括中间零件的上下站,采用传送带来进出料。
加工周期:90秒

史陶比尔RX130机器人机加工中心

史陶比尔RX130机器人机加工中心

采用机器人和三夹具装卸载。同时加工4个零件,料斗存放毛料和完成件。
机器人还管理机器外围的操作:2台检测工作站和1台打标工作站 。
加工周期:4个零件15分钟。
其他加工功能包括紧急生产和订单管理,样品零件管理,与工厂计算机网络中心的互动。

史陶比尔RX90机器人用于多主轴车床

史陶比尔RX90机器人用于多主轴车床

机器人集成在车床中进行装载和卸载操作。

http://www.staubli.com