Stäubli

Stäubli

生命科学, 医药和医学实验室

我们的超洁净、准确和高精度的4轴和6轴低负载机器人为生命科学领域自动化的独特需求提供理想解决方案。

特点

优势

洁净度

洁净等级  ISO 等级 2/3 (SCR 版本) 和等级3/4 (CR 版本)洁净室机器人符合14664-1标准,被证实可以降低污染的风险

速度

减少取放时间
提高产量

工作范围

更有效的单元布局
减少完成任务所需的运动

可靠性,精确度         

提高生产率

应用

操作疫苗

  • 细胞培养自动化
  • 20个分步骤的复杂批处理,生产周期长达50天
  • 该机器人完成所有的劳动密集型操作,如接种,气瓶充气和细胞刮削 

 研发新药的自动化系统: 机器人解决方案用于平皿处理,超高通量筛选组织培养。细胞采集时,可使用机器人来处理烧瓶和平皿,由此大大地消除了污染的风险。