机器人激光切割

史陶比尔是全球领先的汽车机器人供应商。史陶比尔的TX90机器人原是一款专为德国JENOPTIK公司设计和特制的机器人,用于在其VOTAN™ C BIM产品线中各种材料的激光切割。它的特点是结构密封、高速和出色的运动轨迹。

JENOPTIK-VOTAN™ C BIM简介

JENOPTIK-VOTAN™ C BIM(运动光束)激光切割系统是一个固定的激光发生器和一个机器人运动序列的创新结合。它是为移除车门镶板或门肩的废弃角料,去除后部注塑部件的多余部分而设计的,或者对中等型号的塑料件进行切割,且不留下可见的或结构上的损伤。

JENOPTIK-VOTAN™ C BIM 激光切割系统

特殊优势

  • 通过将激光束引导装置完全集成在机器人手臂中,而将稳定的激光和运动的机器人手臂的优势相结合。
  • 由此大大减少了周期时间,同时显著地提高了精确度和灵活性。
  • 需要的空间更小,占地仅10 m²,同时用一个集成式集装箱就可移动系统,将运输成本降到最低。
  • 大幅减少了安装所需的时间和成本。
  • 用户只需连接必需的电源线路。

应用: 汽车零件

边缘切割和汽车内部零件的开孔
车门板的切割
内板零件的边缘切割
车窗玻璃的橡胶密封圈唇边的切边
http://www.staubli.com