Content
机器人激光切割
史陶比尔TX90是一款专为德国JENOPTIK公司设计和特制的机器人,用于在其VOTAN™ C BIM产品线中各种材料的激光切割。TX90机器人的特点是密封结构,高速和出色的运动轨迹。
简介
JENOPTIK-VOTAN™ C BIM(移动光束)是一个固定的激光发生器和一个机器人运动序列的创新结合。激光切割系统的设计和结构可移除车门镶板或门肩的废弃角料,去除后部注塑部件的多余部分,或者对中等型号的塑料件进行切割,干净且不留明显的或结构上的破坏。

- JENOPTIK-VOTAN™ C BIM 激光切割系统
优势
- 通过将激光束向导完全集成在机器手臂中,激光工作台和运动的机器手臂的优势结合在了一起;
- 大大减少了周期时间;
- 大幅增加了精确度和灵活性;
- 需要的空间更小(占地仅10 m²);
- 一站式集成方案使系统便于移动,将运输成本降到最低;
- 大幅减少了安装所需的时间和成本 – 用户只需连接电源。
应用案例

- 边缘切割和汽车内部零件的切割

- 车门内的覆面

- 车子内部包覆件的切边

- 车窗玻璃上的橡胶密封圈唇边的切边