Content
集成有高速旋转轴的RX170 hsm机器人
RX170 hsm机器人适用于众多高速机加工应用: 包括精车、修边模、建模、钻孔、攻丝、去毛刺、仿形切削靠模加工、焊缝机加工等,适合加工多种类型的材料,如铝、不锈钢、复合材料、树脂、木材、玻璃和铜。
特点和优势

- RX170 hsm 机器人
特殊铸造手腕
高速转轴位于前臂的集成设计,提高了刚性和精度同时减少歪斜。
全封闭电缆:
为了安全地控制高速转轴,包括供电,冷却和微润滑的控制,所有电缆均从手臂内部走线。
工作行程 1 835 mm
全封闭结构
增压手臂
可快速替换高速转轴头
高速转轴的操作界面集成在机器人控制器内
可上传CAD文件
技术参数

- 旋转轴
型号 | RX170 hsm | ||
自由度 | 5 | ||
额定负载 | 60 kg | ||
最大负载* | 65 kg | ||
工作行程 | 1835 mm | ||
重复精度 | ±0.04 mm | ||
保护等级 | IP65 | ||
手臂安装方式 | 置地式 | ||
史陶比尔CS8系列控制器 | |||
* 关于特殊配置,请咨询史陶比尔公司