Content
CS8C 机器人控制器
特点 | 优势 |
以太网,现场总线,数字输入/输出,串行连接 | 开放式构造 |
可随处安装 | 紧凑型结构 |
所有连接均在面板上 | 易连接 |
100 % 数字技术 | 可靠性 |
技术参数
型号 | CS8C | |
尺寸: H x L x D | 331 x 445 x 455 mm | |
保护等级 | IP20 (IP54 可选) | |
存储容量 | 64 MB RAM (最小) | |
内存存储 | 128 MB (最小) 闪存盘和USB接口 | |
系统 / 编程语言 | VAL 3 (多任务解释型语言) | |
通信 | RS232/422串行通信 - 以太网Modbus服务器 | |
输入/输出 (I/O) | 1或2块16/16数字输入/输出板,可选 | |
现场总线 | DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet | |
重量 | 50 kg (60 kg 用于 RX160, 140kg 用于 TX250 paint) | |
史陶比尔机械手臂 | TP80, TS40, TS60, TS80, TX40, TX60, TX90, RX160, TX250 paint | |