CS8机器人控制器:适用于任何应用的唯一系列

我们的CS8系列控制器提供了控制史陶比尔全系列机器人的唯一和用户友好的平台,使得众多的机器人解决方案可以优势共享。

CS8 机器人控制器

RX130、RX170和RX170 hsm系列机器人的工业控制器。

CS8C 机器人控制器

用于TS, TX, TX90 喷涂、RX160, RX160 喷涂和TX250喷涂系列机器人的紧凑型控制器。

CS8C M 机器人控制器

用于TS20 机器人的紧凑型控制器。

CS8C HP 机器人控制器

用于TX200和TX340 SH重载机器人的工业控制器。

CS8 EX 机器人控制器

RX60 喷涂, RX90 喷涂和RX130 喷涂系列机器人的喷涂专用工业控制器。