适用于各种应用的机器人控制器

由于简单而高效:史陶比尔机器人无一例外地由VAL3环境下的CS8和CS9机器人控制器控制,具有一个统一的平台,功能强大,升级方便,可运行您所有的应用。

CS9 机器人控制器

新一代创新CS9控制器用于TX2机器人新系列。

SP2示教盒

一款全新的示教盒为您提供与机器人更多互动的机会。

CS8 机器人控制器

CS8系列控制器是控制我们全系列机器人的唯一平台。

SP1示教盒

符合人体工程学设计的多功能示教盒可以完全操控机器人。