Stäubli

Stäubli

史陶比尔机器人软件包:PC环境下的机器人技术界面

史陶比尔机器人软件包 为在Windows®环境下运行的软件工作平台,用来方便地开发机器人的应用。

 

在您的PC上开发和设计

符合人体工程学且易于使用的VAL3软件包为VAL应用程序的开发提供了绝佳环境。单元管理在软件版本、选项、系统配置(I/O等)和机器人模型方面,通过创建虚拟单元与现实系统相匹配,赋予您多机器人系统工作的能力。您可以利用该模拟器(控制器模拟)和3D软件包(机器人手臂可视化)在收到实际的机器人之前进行精密调试。

从个人电脑到机器人系统

当涉及到实际系统的使用时,您只需轻轻点击几下,传输管理器就会为您来回传输所有程序和数据。在线调试器(内置于VAL3软件包)为最终的除错诊断和调试阶段提供所有必要的工具。

机器人系统远程访问

远程访问允许您通过互联网远程完全访问机器人系统。您可以在您的远程计算机上控制系统,并实时视看操作员在示教盒上的任何操作。通过传输管理器定时手动或自动将机器人系统的全部内容传输到远程计算机上,以便完善系统备份。

VAL3 软件包

VAL3语言应用编辑器。

CS8 模拟器

提供CS8控制器和SP1手动操作面板的完整模拟。

3D 软件包

提供机器人3D轨道运行的观察平台。

下载工具

在PC和控制器之间传送应用程序(VAL3或PLC),便于管理机器人所需要的所有数据。

远程维护

在CS8控制器上远程显示和启动维护操作。