我们的CS8系列控制器提供了控制史陶比尔全系列机器人的唯一和用户友好的平台,使得众多的机器人解决方案可以优势共享。
RX130和RX170 hsm系列机器人的工业控制器。
用于TX、TX90 喷涂、RX160 、RX160 喷涂和TX250机器人的紧凑型控制器。
TS20 机器人的紧凑型控制器。
RX260和RX270重载机器人工业控制器。
RX260和RX270重载机器人系列的工业控制器。
RX60 喷涂, RX90 喷涂和RX130 喷涂系列机器人的喷涂专用工业控制器。