特点
优势
以太网,现场总线,数字输入/输出,串行连接
开放式构造
可随处安装IP54 级
紧凑型结构
所有连接均在面板上
易连接
100 % 数字技术
可靠性
型号
CS8 HP
尺寸: H x L x D
1400 x 900 x 500 mm
保护等级
IP54
存储容量
64 MB RAM ( 最小)
内存存储
64 MB (最小) 闪存盘
系统 / 编程语言
VAL 3 (多任务解释型语言)PLC-IEC 61131-3 语言
通信
通信 RS232/422串行通信 - 以太网Modbus服务器
输入/输出 (I/O)
16/16 和/或 32/32 数字输入/输出板,可选
现场总线
DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus
重量
200 kg
史陶比尔机器人手臂
RX260 和 RX270 系列