Content
CS8C M 机器人控制器

- CS8C M 控制器
特点 | 益处 |
以太网,现场总线,数字输入/输出,串行连接 | 开放式构造 |
尺寸: 520 x 200 x 258.5 mm (H x L x D) | 紧凑型结构 |
所有连接均在面板上 | 易连接 |
100 % 数字技术 | 可靠性 |
技术参数
型号 | CS8C M |
尺寸: H x L x D | 520 x 200 x 258.5 mm |
保护等级 | IP20 |
存储容量 | 64 MB RAM (最小) |
内存存储 | 64 MB RAM (最小) 闪存盘 |
编程系统/语言 | VAL 3 (多任务解释型语言) |
通信 | RS232/422串行通信 - 以太网Modbus服务器 |
输入/输出 (I/O) | 1或2块16/16数字输入/输出板,可选 |
现场总线 | DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus |
重量 | 17 kg |
史陶比尔机械手臂 | TS20 系列 |