Stäubli

Stäubli

用于TX200重载机器人系列的CS8C HP控制器

CS8C HP 控制器

特点

优势

以太网,现场总线,数字输入/输出,串行连接

开放式构造

可随处安装
IP54 级工业版本

紧凑型结构

所有连接均在面板上

易连接

100 % 数字技术

可靠性

技术参数

型号

CS8C HP

尺寸: H x L x D

1040 x 600 x 860 mm

保护等级 

IP54

存储容量

64 MB RAM ( 最小)

内存存储

64 MB (最小) 闪存盘

系统 / 编程语言 

VAL 3 (多任务解释型语言)
PLC-IEC 61131-3 语言

通信

RS232/422串行通信 - 以太网Modbus服务器

输入/输出 (I/O)

16/16 和/或 32/32 数字输入/输出板,可选

现场总线 

DeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus, optional

重量

140 kg

史陶比尔机器人手臂

TX200 系列