CS8C 机器人控制器

CS8C 控制器

特点

优势

以太网,现场总线,数字输入/输出,串行连接

开放式构造

可随处安装
IP20 级
19英寸托架版 

紧凑型结构

所有连接均在面板上

易连接

100 % 数字技术

可靠性

技术参数

型号

CS8C

尺寸: H x L x D

331 x 445 x 455 mm

481 x 445 x 455 mm

保护等级 

IP20 (IP54 可选)

存储容量

64 MB RAM (最小)

内存存储 

64 MB ((最小) 闪存盘

系统 / 编程语言

VAL 3 (多任务解释型语言)
PLC-IEC 61131-3 语言

通信 

RS232/422串行通信 - 以太网Modbus服务器

输入/输出 (I/O)

1或2块16/16数字输入/输出板,可选

现场总线 

DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus

重量

31 kg 用于
RS40/60/80, TX40/60
(50 kg 可选),
50 kg 用于TX90

60 kg 用于RX160

史陶比尔机械手臂

TX40, TX60, TX90, TX90 Paint, RS40B, RS60
和RS80 系列

RX160
RX160 Paint 系列

http://www.staubli.com