CS8 机器人控制器

CS8 控制器图片
CS8 控制器

特点

优势

以太网,现场总线,数字输入/输出,串行连接

开放式构造

可随处安装
IP54 级
工业版本

紧凑型结构

所有连接均在面板上

易连接

100%数字技术

可靠性

技术参数

型号

CS8

尺寸: H x L x D

1000 x 600 x 715 mm

保护等级 

IP54

存储容量 

64 MB RAM ( 最小)

内存存储

64 MB (最小) 闪存盘

系统/编程语言

VAL 3 (多任务解释型语言)
PLC-IEC 61131-3 语言

通信

RS232/422 串行通信 -
以太网Modbus服务器

输入/输出(I/O)

16/16 和/或 32/32 数字输入/输出板,可选

现场总线 

DeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus

重量 

170 kg

史陶比尔机械手臂

RX130, RX170 系列

http://www.staubli.com