Content
CS8 机器人控制器

- CS8 控制器
特点 | 益处 |
以太网,现场总线,数字输入/输出,串行连接 | 开放式构造 |
可随处安装 | 紧凑型结构 |
所有连接均在面板上 | 易连接 |
100%数字技术 | 可靠性 |
技术参数
型号 | CS8 |
尺寸: H x L x D | 1000 x 600 x 715 mm |
保护等级 | IP54 |
存储容量 | 64 MB RAM ( 最小) |
内存存储 | 64 MB (最小) 闪存盘 |
编程系统/语言 | VAL 3 (多任务解释型语言) |
通信 | RS232/422 串行通信 - |
输入/输出(I/O) | 16/16 和/或 32/32 数字输入/输出板,可选 |
现场总线 | DeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus |
重量 | 170 kg |
史陶比尔机械手臂 | RX130, RX170 系列 |