SP1手动机器人示教盒

SP1 示教盒图片
SP1 示教盒

SP1示教盒,唾手可得的史陶比尔技术力量。
此款独特的终端结构轻巧 (仅700g),设计人性化(惯用左手或右手的用户皆可使用),且强壮有力,可以在各种应用环境中发挥优势。

特点和优势

  • SP1使用极其简便且低维护要求,它具有编程、维护和监控功能。
  • 包括3位置安全控制钮和存在检测的一列安全功能键有助于确保您的操作安全,防止未经授权人开动和损坏机器。
http://www.staubli.com