Content
TXplastics90 塑料工业机器人

- TXplastics90 机器人
封闭式手臂防护等级为IP65,防水手腕的防护等级可达IP67,是净室应用和极严苛工业环境的理想选择。
结构紧凑,具有更高柔性和灵活性,可以任何角度安装。
特点 | 优势 |
Euromap / SPI 兼容 | 即插即用解决方案 (配备专门的用户界面) |
VALplast | 注塑专用界面,专为6轴机器人给注塑机脱模而设计 |
全封闭结构 | 清洁简单,使用方便,适用于洁净或严苛的环境 |
结构坚固 | 动态性能更佳 |
多种安装方式 | 具备适应性和柔性,适用于工作单元 |
大工作范围 | O优化工作区域的利用 |
底座紧凑 | 占地面积小,提高空间利用率 |
主要参数
型号 | TXplastics90 | TXplastics90 L | TXplastics90 XL |
最大负载* | 20 kg | 15 kg | 12 kg |
额定负载 | 7 kg | 6 kg | 5 kg |
工作行程 | 1000 mm | 1200 mm | 1450 mm |
自由度 | 6 | 6 | 6 |
重复精度 - ISO 9283 | ±0.03 mm | ±0.035 mm | ±0.04 mm |
注塑机链接界面 | Euromap 12 或 67 (欧洲) | Euromap 12 或 67 (欧洲) | Euromap 12 或 67 (欧洲) |
手臂安装方式 | 置地式/壁挂式/置顶式 | 置地式/壁挂式/置顶式 | 置地式/壁挂式/置顶式 |
史陶比尔CS8系列控制器 |
*关于特殊配置,请咨询史陶比尔公司