Stäubli

Stäubli

RXplastics160 塑料工业机器人

RXplastics160 机器人图片
RXplastics160 机器人

封闭式手臂防护等级为IP65,防水手腕的防护等级可达IP67,是净室应用和极严苛工业环境的理想选择。

特点

优势

Euromap / SPI 兼容

即插即用解决方案 (配备专门的用户界面)

VALplast

注塑专用界面,专为6轴机器人给注塑机脱模而设计

全封闭结构

清洁简单,使用方便,适用于洁净或严苛的环境

结构坚固 

动态性能更佳

多种安装方式

具备适应性和柔性,适用于工作单元

大工作范围 

优化工作区域的利用

底座紧凑

占地面积小,提高空间利用率

主要参数

型号

RXplastics160

RXplastics160 L

最大负载*

34 kg

28 kg

额定负载

20 kg

14 kg

工作行程

1710 mm

2010 mm

自由度

6

6

重复精度 - ISO 9283

±0.05 mm

±0.05 mm

注塑机链接界面

Euromap 12 或 67 (欧洲)
SPI (美国)

Euromap 12 或 67 (欧洲)
SPI (美国)

手臂安装方式

置地式/置顶式

置地式/置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C

CS8C


*关于特殊配置,请咨询史陶比尔公司