Content
TXplastics40 塑料工业机器人

- TXplastics40 机器人
TXplastics40 机器人以其紧凑结构,极轻重量和超小底座,可安装在注塑机内,为集成提供便利。
特点 | 优势 |
Euromap / SPI 兼容 | 即插即用解决方案 (配备专门的用户界面) |
VALplast | VALplast 注塑专用界面,专为6轴机器人给注塑机脱模而设计 |
全封闭结构 | 清洁简单,使用方便,适用于洁净或严苛的环境 |
结构坚固 | 动态性能更佳 |
多种安装方式 | 具备适应性和柔性,适用于工作单元 |
大工作范围 | 优化工作区域的利用 |
底座紧凑 | 占地面积小,提高空间利用率 |
主要参数
型号 | TXplastics40 |
最大负载* | 2.3 kg |
额定负载 | 1.7 kg |
工作行程 | 515 mm |
自由度 | 6 |
重复精度 - ISO 9283 | ±0.02 mm |
注塑机链接界面 | Euromap 12 或 67 (欧洲) |
手臂安装方式 | 置地式/壁挂式/置顶式 |
史陶比尔CS8系列控制器 |
* 关于特殊配置,请咨询史陶比尔公司