史陶比尔不断扩大的六轴机器人系列可以为注塑车间大幅提高生产率。无论您是注塑工厂还是塑胶行业的系统集成商,史陶比尔都可以为您的自动化需求提供理想的解决方案。
史陶比尔六轴机器人不仅保持了简单取件机的优点(速度快、体积小、编程简单),而且克服了简单取件机无法处理复杂任务的局限性,如模内装饰和贴标、上料、组装和加工注塑件、精确码垛和包装等。
机器人也可以将完成件进行修整、打浇口,重定位和直接装载到外部容器中。甚至可以在周期时间内为两台相邻的注塑机服务。
工作行程515 mm
工作行程为670 mm和920 mm
工作行程为1000 mm、1200 mm和920 mm
工作行程为1710 mm和2010 mm
德国慕尼黑五月二十二日至二十五日