Content
TX90 paint 机器人

- TX90 paint 机器人
TX90 paint系列机器人性能卓越。得益于更好的过程控制 (PaintiXen高级软件可以控制任何喷涂参数),它在节省喷漆和溶剂 ( 通过提升30 %的传输速率),提高轨迹品质,提升高柔性以实现复杂及不规则几何形状的零件,增加产量等方面的表现出类拔萃。
特点 | 优势 |
全封闭结构 | 完全适合喷涂应用,符合CE ATEX (欧洲)和FM (美国)标准。通过压缩空气到铝铸件内来保护手臂 |
结构坚固 | 更高的动态性能,精确度和轨迹重复精度,节省了时间和物料 |
多种安装方式可选 | 具有适应性和柔性的工作单元,可安装在任何类型的生产线或机床上:根据的机器人的不同版本,有置地,壁挂或置顶的安装方式可选 |
大工作范围 | 优化工作区域的利用 |
底座紧凑 | 易集成,小型的辅助结构。缩减喷房空间 |
主要参数
型号 | TX90 paint | TX90L paint | TX90XL paint |
最大负载* | 20 kg | 15 kg | 12 kg |
额定负载 | 7 kg | 6 kg | 5 kg |
工作行程 | 1000 mm | 1200 mm | 1450 mm |
自由度 | 6 | 6 | 6 |
可重复精度 - ISO 9283 | ±0.03 mm | ±0.035 mm | ±0.04 mm |
工作地区: |
| ||
手臂安装方式 | 置地式 / 壁挂式 / 置顶式 | ||
史陶比尔CS8系列控制器 | |||
* 关于特殊配置,请咨询史陶比尔