Stäubli

Stäubli

TX250 paint 喷涂机器人

TX250 paint 喷涂机器人

TX250 paint系列机器人性能卓越。得益于更好的过程控制 (PaintiXen高级软件可以控制任何喷涂参数),它在节省喷漆和溶剂 (通过提升30 %的传输速率),提高轨迹品质,提升高柔性以实现复杂及不规则几何形状的零件,增加产量等方面的表现出类拔萃。

RXPaint250 机器人图片
中空手腕

特点

优势

中空手腕

所有的喷涂设备都可以安装在手臂中。降低污染风险。

多用途

用于塑料,木制品和金属件的喷涂,底漆,面漆和光漆的喷涂,同时适用于溶剂,水和粉末喷涂。

认证

正在申请中: 美国 (FM-CSA), 欧洲 (CE)和日本 (TIIS)

PaintiXen 喷涂软件

软件简化了机器人的操作,用于常规水基和粉末喷涂应用或静电应用的编程。

仿真

可利用仿真来选定机器人型号,位置,周期时间和预测可能的碰撞。

保护罩

可以在前臂上套上一个保护罩作为附加保护。

主要参数

型号

TX250 paint

最大负载*

10 kg

额定负载

5 kg

前臂负载

8 kg

最大水平工作行程

2550,20 mm

自由度

6

工作地区:

正在申请:
欧洲 (Cenelec)
美国 (cCSAus)
日本 (TIIS)

手臂安装方式

置地式 / 置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C


* 关于特殊配置,请咨询史陶比尔公司