Content
RX90 paint 机器人

- RX90 paint 机器人
RX90 paint系列机器人性能卓越。得益于更好的过程控制 (PaintiXen高级软件可以控制任何喷涂参数),它在节省喷漆和溶剂 (通过提升30 %的传输速率),提高轨迹品质,提升高柔性以实现复杂及不规则几何形状的零件,增加产量等方面的表现出类拔萃。
特点 | 优势 |
全封闭结构 | 完全适合喷涂应用,符合CE ATEX (欧洲)和FM (美国)标准。通过压缩空气到铝铸件内来保护手臂 |
结构坚固 | 更高的动态性能,精确度和轨迹重复精度,节省了时间和物料 |
多种安装方式可选 | 具有适应性和柔性的工作单元,可安装在任何类型的生产线或机床上:根据的机器人的不同版本,有置地,壁挂或置顶的安装方式可选 |
大工作范围 | 化工作区域的利用 |
底座紧凑 | 易集成,小型的辅助结构。缩减喷房空间 |
主要参数
型号 | RX90 paint | RX90L paint |
自由度 | 6 | 6 |
额定负载 | 6 kg | 3.5 kg |
最大负载* | 11 kg | 6 kg |
工作行程 | 985 mm | 1185 mm |
可重复精度 | ±0.02 mm | ±0.025 mm |
类别/代码 | II 2G D, EEx p ia 或 EEx pem ib IP65 | |
工作地区: |
| |
手臂安装方式 | 置地式 / 置顶式 | |
史陶比尔CS8系列控制器 | ||
* 关于特殊配置,请咨询史陶比尔公司