Content
TX90 cr/scr 机器人

- TX90 CR/SCR 机器人
洁净室机器人是专为满足净室环境中的严苛要求而设计开发,它在提高生产率和工业设计的稳定性方面表现出色。
可靠性高,实践证明其全天候满负荷运行仍保持稳定。
特点 | 优势 |
全封闭结构 | 清洁简单,使用方便,适用于洁净或严苛的环境 |
结构坚固 | 动态性能更佳 |
多种安装方式 | 具备适应性和柔性,适用于工作单元 |
史陶比尔专利的减速齿轮系统 | 无可匹敌的精确度,灵活性和速度,减少了维护 |
大工作范围 | 优化工作区域的利用 |
主要参数
型号 | TX90 cr/scr | TX90L cr/scr | TX90XL cr/scr |
最大负载* | 20 kg | 15 kg | 12 kg |
额定负载 | 7 kg | 6 kg | 5 kg |
工作行程 | 1000 mm | 1200 mm | 1450 mm |
自由度 | 6 | 6 | 6 |
重复精度 - ISO 9283 | +/-0.03 | +/-0.035 | +/-0.04 |
洁净室标准: |
|
|
|
手臂安装方式 | 置地式/壁挂式/置顶式 | 置地式/壁挂式/置顶式 | 置地式/壁挂式/置顶式 |
史陶比尔CS8系列控制器 |
*关于特殊配置,请咨询史陶比尔公司