Stäubli

Stäubli

RX170 cr机器人

RX170 CR 机器人图片
RX170 CR 机器人

RX170 cr 洁净室机器人是专为满足净室环境中的严苛要求而设计开发,它在提高生产率和工业设计的稳定性方面表现出色。

可靠性高,实践证明其全天候满负荷工作仍保持稳定。

特点

优势

全封闭结构

清洁简单,使用方便,适用于洁净或严苛的环境

结构坚固

动态性能更佳

多种安装方式

具备适应性和柔性,适用于工作单元

史陶比尔专利的减速齿轮系统

无可匹敌的精确度,灵活性和速度,减少了维护

大工作范围  

优化工作区域的利用

主要参数

型号

RX170 cr

RX170L cr

RX170HP cr

最大负载*

60 kg

45 kg

65 kg

额定负载  

30 kg

20 kg

60 kg

工作行程

1835 mm

2135 mm

1835 mm

自由度

6

6

6

重复精度 - ISO 9283

+/-0.04 mm 

+/-0.05 mm

+/-0.04 mm

洁净室标准:
    ISO 14644-1
    FS 209E


等级 4
等级 10


等级 4
等级 10


等级 4
等级 10

手臂安装方式  

置地式

置地式

置地式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8 或 CS8 M

CS8 或 CS8 M

CS8 或 CS8 M


* 关于特殊配置,请咨询史陶比尔公司