Stäubli

Stäubli

TX90 六轴工业机器人

TX90 六轴机器人 - 点击放大
TX90 六轴机器人

我们的TX90系列中负载机器人采用6个自由度的关节手臂,具最佳灵活性。一个单一的球形工作包络面可以最大限度地利用工作空间。此外,置地式、壁挂式和置顶式多种安装方式可选,以方便机器人的集成。
凭借全封闭式的机器人手臂结构(防护等级IP65),可以完美地适用于系列广泛的应用,甚至是严苛的工作环境。 

特点

益处

封闭式结构

清洁简单,使用方便,适用于洁净或严苛的环境

结构坚固

动态性能更佳

多种安装方式

具备适应性和柔性,适用于工作单元

史陶比尔专利的减速齿轮系统

无可匹敌的精确度,灵活性和速度,减少了维护

大工作范围

优化工作区域的利用

技术参数

型号

TX90

TX90L

TX90XL

自由度

6

6

6

额定负载

7 kg

6 kg

5 kg

最大负载*

20 kg

15 kg

12 kg

工作行程

1000 mm

1200 mm

1450 mm

可重复精度

±0.03 mm

±0.035 mm

±0.04 mm

保护等级 (*手腕)

IP65 (*IP67)

安装方式

置地式,壁挂式或置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C


* 关于特殊配置,详情请咨询我们