TS60 SCARA机器人

TS60 SCARA 机器人 - 点击放大
TS60 SCARA 机器人

TS60机器人具高速、高负载的独特优势,是专为在各个工作环境中优化生产效率和提高生产力而设计的,从而最大限度地提升加工质量和提高生产率。

TS60 SCARA机器人主要特点和优势

高速

每分钟取放次数高达 100 (ppm),零停机。

重负载能力

标准直径25 mm的轴套,使得TS60可以承受重载,同时保持高速

多种安装方式

置地式或壁挂式安装使得机器人集成更具适应

多用户连接

电动、气动和输入输出连接在前臂上和在工具法兰上

可靠保护

IP54 保护等级, 角形板设计和波纹管能更好地防止灰尘和液体

大工作范围

200 或 400mm 行程提供大工作范围

TS60 SCARA机器人技术参数

型号

TS60

自由度

4

最大负载 *

8 kg

额定负载

2 kg

工作行程

600 mm

可重复精度

±0,01 mm

行程

200 或 400 mm

保护等级 (带波纹管)

IP54

安装方式

置地式或壁挂式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C

* 关于特殊配置,详情请咨询我们。

http://www.staubli.com