Stäubli

Stäubli

TS20 SCARA机器人

TS20 scara 机器人 - 点击放大
TS20 scara 机器人

TS20机器人结构紧凑,适用于高速应用。与TS系列的其他机器人一样,它由史陶比尔公司自主设计,性能卓越,品质优异。其线束集成在手臂内,因此可以将工具直接连接在法兰上。

特点

  优点

结构紧凑 

  极具优势的A3桌面自动化全套解决方案

同类型机器人中速度最快 

  提高生产能力

完全内部走线

  久经考验的史陶比尔设计

TS20 SCARA机器人技术参数

型号

TS20

自由度

4

额定负载

0.5 kg

最大负载*

1 kg

工作行程

220 mm

可重复精度

±0.01 mm

保护等级

IP10

安装方式

置地

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C M


* 关于特殊配置,详情请咨询我们。