Stäubli

Stäubli

TX60 六轴工业机器人

TX60 六轴机器人 - 点击放大
TX60 六轴机器人

TX60系列工业机器人的多关节手臂采用6个自由度,具最大的灵活性。球形工作区域可以最大限度地利用工作单元空间。置地式、壁挂式和置顶式等多种安装方式可选,完全满足机器人集成的需求。
机器人坚固,具全封闭结构(防护等级IP65),适用于严苛环境的应用,同时,特殊设计的手腕(防护等级IP67)可防切屑,特别适用于机床环境。

特点

益处

封闭式结构

清洁简便,使用方便,适用于洁净或严苛的环境

结构坚固

动态性能更佳

多种安装方式

具备适应性和灵活性,适用于工作单元

史陶比尔专利的减速齿轮系统

无可匹敌的精确度,柔性和速度,低维护

大工作范围

优化工作区域的利用

技术参数

型号

TX60 

TX60L

自由度

6

6

额定负载

3.5 kg

2 kg

最大负载*

9 kg

5 kg

工作行程

670 mm

920 mm

可重复精度

±0.02 mm 

±0.03 mm

保护等级 (*手腕)

IP65 (*IP67)

安装方式

置地式、壁挂式或置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C


* 关于特殊配置,详情请咨询我们。

应用视频

Get the Flash Player to see this animation/video.

机加工应用,史陶比尔TX60L机器人辅助Doosan Daewoo LYNX 220机床上下料

TX60系列主要应用

  • 装配
  • 检测
  • 测量
  • 定位
  • 涂胶
  • 搬运
  • 机加工
  • 上下料
  • 码垛
  • 包装