Content
TX200 六轴重负载机器人

- TX200 机器人
我们的TX200 系列工业机器人具独特的优势,使之能适应各种工作环境,从而最大限度提升加工质量和提高生产率。
TX200PV版本机器人专为太阳能光伏市场的应用而设计。
特点 | 益处 |
采用最新CS8C HP控制器 | 所有机器人采用同一系列的控制器 |
结构坚固 | 动态性能更佳 |
精密机械设计 | 高精度,稳定性和高速度可极大缩短周期时间 |
大工作范围 | 优化工作区域的利用。机器人底座矮,可机顶式安装。 |


我们的TX200 系列工业机器人具独特的优势,使之能适应各种工作环境,从而最大限度提升加工质量和提高生产率。
TX200PV版本机器人专为太阳能光伏市场的应用而设计。
特点 | 益处 |
采用最新CS8C HP控制器 | 所有机器人采用同一系列的控制器 |
结构坚固 | 动态性能更佳 |
精密机械设计 | 高精度,稳定性和高速度可极大缩短周期时间 |
大工作范围 | 优化工作区域的利用。机器人底座矮,可机顶式安装。 |