Stäubli

Stäubli

TX200 六轴重负载机器人

TX200 六轴工业机器人- 点击放大
TX200 机器人

我们的TX200 系列工业机器人具独特的优势,使之能适应各种工作环境,从而最大限度提升加工质量和提高生产率。
TX200PV版本机器人专为太阳能光伏市场的应用而设计。  

特点

益处

采用最新CS8C HP控制器

所有机器人采用同一系列的控制器

结构坚固

动态性能更佳

精密机械设计

高精度,稳定性和高速度可极大缩短周期时间

大工作范围

优化工作区域的利用。机器人底座矮,可机顶式安装。

技术参数

TX200PV 机器人

型号  

TX200

TX200 L

自由度

6

6

额定负载

100 kg

60 kg

最大负载*

130 kg

80 kg

工作行程

2194 mm

2594 mm

可重复精度

±0.06 mm

±0.1 mm

保护等级 (手腕)

IP65 (67)

IP65 (67)

安装方式

置地式或置顶式

置地式或置顶式

史陶比尔CS8系列控制器

CS8C HP

CS8C HP


* 关于置顶式机器人的有效负载,请咨询我们。