史陶比尔提供高速和高精度的机器人,应用于洁净室,喷涂,取放件,包装和食品等行业。史陶比尔拥有全面的产品系列,包括4轴SCARA机器人和6轴机器人,有效载荷可达250公斤,它们与统一的控制器及软件平台完美结合。
史陶比尔4轴SCARA和6轴机械手臂适用于任何类型的应用
CS8系列控制器,是控制史陶比尔全系列机器人的唯一平台
我们的VAL3软件作为唯一的平台,是所有解决方案都可使用的通用编程语言
机械手臂CAD文件下载库