Stäubli

Stäubli

史陶比尔机器人:各个工业的自动化解决方案

高效、高速而精确的史陶比尔机器人为各个行业提供相应的解决方案。我们的产品系列齐全,包含小到轻型四轴SCARA机器人,大到负载直至250kg的重型机器人。我们还提供功能强大品质卓越的史陶比尔控制器,软件和专业应用程序。

通用工业
用于搬运、装配、复杂轨迹加工、码垛和清洗的解决方案。


塑料工业
增加附加值的冲压加工。


喷涂工业
包括油漆喷涂、清漆喷涂、粉末喷涂等从传统应用到静电处理的一系列自动化生产过程。


食品工业
用于食品的高效搬运、切割和码垛的工业机器人。机器人执行一系列需要精确控制的应用,涉及电子、半导体、平板显示器、装配和精细的表面处理。


生命科学/制药/医疗
2/3级和3/4级洁净机器人用于实验室自动化,研究,注塑,医疗设备制造,无菌环境装置等。


机械加工和机加工
用于安全和精密机加工,三维测量,打标,去毛刺,抛光,高压清洗,焊接和激光切割等的机器人解决方案。


特殊应用
史陶比尔机器人可以在各种极端条件下工作,包括次等级1的净室到要求极苛刻的环境,例如易爆和多尘环境,食品加工以及要求保持严格的无菌标准的环境。