轻负载机器人手臂:TP和TS 四轴系列, TX 和TX2 六轴系列

史陶比尔提供各种最先进的技术,统一的控制平台和通用的程序语言。无论您的需求如何广泛,如何专业,我们都能予以满足。

轻负载4轴机器人手臂:TP picker系列

FAST picker TP80

机器人速度极快,专门用于小零件(1 kg 以下)的拾放操作。

FAST picker TP80 HE robot

Extremely fast robot dedicated to handling operations with small parts in sensitive environment.

轻负载4轴机器人手臂: TS SCARA系列

TS20 SCARA 机器人

紧凑而极具优势的桌面自动化全套解决方案。
工作行程 220 mm

TS40 SCARA 机器人

提供生产率,用于各类装配应用。
工作行程:400 mm

TS60 SCARA 机器人

高速、高负载的机器人自动化设备。
工作行程:600 mm

TS80 SCARA机器人

大工作包络面,适合大批量的生产。
工作行程:800 mm

轻负载6轴机器人手臂:TX 和 TX2系列

TX40 6轴机器人

紧凑、高速、精确的6轴机器人手臂。
工作行程:515 mm

新型TX2-40 6轴机器人

始终如一保持高性能的6轴机器人手臂。
工作行程: 515 mm

TX60 6轴机器人

紧凑、高速机器人手臂,具6个自由度。
工作行程:670和920 mm

新型TX2-60 6轴机器人

始终如一保持高性能的6轴机器人手臂。
工作行程:670和920 mm

联系我们