Content
完整的4轴和6轴机器人系列
独一无二且系列齐全的4轴和6轴机器人,负载范围可从0.5kg直至250kg,工作行程从220mm到3200mm。
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
0.5 kg | 1 kg | 800 mm | ±0.05 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
0.5 kg | 1 kg | 220 mm | ±0.01 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
2 kg | 8 kg | 400 mm | ±0.01 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
2 kg | 8 kg | 600 mm | ±0.01 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
2 kg | 8 kg | 800 mm | ±0.01 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
165 kg | 165 kg | 3680 mm | ±0.1 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 前臂负载 |
|
5 kg | 10 kg | 2550 mm | 8kg |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
3.5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0.02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0.03 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载 * | 工作行程 | 可重复精度 |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
6 kg | 10 kg | 2185 mm | ±0.05 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
30 kg | 60 kg | 1835 mm | ±0.04 mm | ||
20 kg | 45 kg | 2135 mm | ±0.05 mm | ||
60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
1.7 kg | 2.3 kg | 515 mm | ±0.02 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
3.5 kg | 9 kg | 670 mm | ±0.02 mm | ||
2 kg | 5 kg | 920 mm | ±0.03 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
20 kg | 34 kg | 1710 mm | ±0.05 mm | ||
14 kg | 28 kg | 2010 mm | ±0.06 mm |
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
7 kg | 20 kg | 1000 mm | ±0.03 mm | ||
6 kg | 15 kg | 1200 mm | ±0.035 mm | ||
5 kg | 12 kg | 1450 mm | ±0.04 mm |
特殊机器人: 机加工系列
型号 | 额定负载 | 最大负载* | 工作行程 | 可重复精度 |
|
60 kg | 65 kg | 1835 mm | ±0.04 mm |
* 关于特殊配置,详情请咨询我们。