Stäubli

Stäubli

轻负载机器人换枪盘

该系列机器人换枪盘是围绕一个紧凑的具内置气动接口和中央高强度锁紧机构圆形体而构成。可有各种电模块与它配套使用。此系列产品能灵活地自动更换末端执行器或其他外围工具

快速安全的机器人换枪盘

MPS 63-125

快速安全的机器人换枪盘,带流体自动连接、工业机器人的电和数据系统以及取放装置等。

结构紧凑

  • 重量轻
  • 体积小
  • 接口符合ISO标准

接近开关用来监测状态

  • 解锁位置
  • 锁紧位置
  • 连接的系统

锁紧系统的运动部件得以完全保护

电接头模块

完全配备,可有特殊规格的选用接头。

简单高效的接驳装置

简单高效的安全解锁系统。

有关其他适合您特殊技术参数的解决方案,请联系我们。

技术数据

MPS 32

MPS 63

MPS 125

载荷 (kg)

32

63

125

最大弯矩 (Nm)

75

100

560

最大扭矩 (Nm)

75

360

1430

     

更多相关信息请见产品目录册

在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于机器人换枪盘系列产品的技术特点。

点击此处下载产品目录。