Content
用于温度控制和热管理的快速接头
史陶比尔提供一系列用于温度控制和热管理的接头,从全流量接头到干式快速接头,从而满足各个工业的需求。不管您的应用涉及的是冷水还是热水,矿物导热油还是合成导热油,无泄漏平面防污染设计确保众多工业生产过程的安全性,例如电子,机械和模具的冷却。
CBI - 无污染
Ø 03-06-09-12-16 mm
最大工作压力: 50 bar
RPL - 全流量
Ø 06-08-12 mm
最大工作压力: 10 bar
SPT - 无泄漏
Ø 05-08-10-12-17-20-25 mm
最大工作压力 : 40 bar
RME - 双截止阀
Ø 09-12-16-20-25 mm
最大工作压力: 16 bar
RMI - 单/双截止阀
Ø 06-09-12-16-20-25 mm
最大工作压力: 16 bar
BPX - 重载型大流量
Ø 37 mm
最大工作压力: 10 bar
GPL - 全流量
Ø 25-3-50 mm
最大工作压力: 10 bar
NCI - 分水器
史陶比尔提供为优化您的应用而专门设计的解决方案。
CGO CGD - 自行对中
Ø 03-05-08-12 mm
最大工作压力: 16 bar
铁路工业用RME
Ø 09-12-16-20-25 mm
最大工作压力: 16 bar
用于铁路工业SPT - 无泄漏
Ø 05-08-10-12-17-20-25 mm
最大工作压力: 40 bar
赛车用DMR - 全流量
Ø 06-10-17-25-32-37 mm
最大工作压力: 30 bar
赛车用SPH/BA - 洁净断开
Ø 03-05-08-12-16 mm
最大工作压力: 350 bar