车队加气枪CMV 08

CMV 加气枪
TÜV 认证 - ISO 14469 标准
  • 专为公用和家用加气站定时(或快速)加气而设计
  • 特别推荐车队应用(轻型和重型车辆的加气)

大流量设计

自动

自动、单手操作,推入连接。

采用独立指型的革新锁止机构

  • 由于每个指针和加气口之间的接触面积大,加气口不变形
  • 锁止安全:“喀哒”声表明加气枪已正确连接,车辆可以安全加气

安全锁键系统

避免将具更高压力的加气枪接在压力低的加气口上。

工作压力的颜色标识

快速识别:

  • 蓝色:200bar
  • 黄色:250bar

经测试,可以承受100 000次的插拔连接

可以应用于任何配备了NVG1加气口的车辆

更多相关信息请见产品目录

在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于可替换燃料系列产品的技术特点以及零件编号。

点击此处下载产品目录

http://www.staubli.com