Content
CMV 08 - NGV 1,2-3 型加气枪

- TÜV 认证 - ISO 14469 标准
- 专为公用和家用加气站定时(或快速)加气而设计
- 特别推荐车队应用(轻型和重型车辆的加气)
大流量设计
自动
自动、单手操作,推入连接。
革新的锁止机构采用独立指型锁紧装置
- 由于每个指针和受气嘴之间的接触面积大,受气嘴不变形
- 锁止安全:“喀哒”声表明加气枪已正确连接,车辆可以安全加气
安全锁键系统
避免将具更高压力的加气枪接在压力低的受气嘴上。
工作压力的颜色标识
快速识别:
- 蓝色:200bar
- 黄色:250bar
经测试,可以承受100 000次的插拔连接
可以应用于任何配备了NVG1受气嘴的车辆
更多相关信息请见目录册
在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于可替换燃料系列产品的技术特点以及零件编号。