此系统考虑了输送流体的参数和特性,结合一系列广泛的密封圈、多种类型的截止阀和锁紧系统,加之众多的选项,例如安全锁栓,或凸栓。除了史陶比尔有关高效、密封和紧凑性的保证之外,我们还能完全满足您与众不同的要求。
Ø 03 - 05 - 08 - 16 mm最大工作压力: 300 bar
Ø 03 - 06 - 08 - 11 - 19 mm最大工作压力: 450 bar
Ø 04 - 08 - 12 - 20 mm最大工作压力: 160 bar
Ø 37 mm最大工作压力: 10 bar
Ø 25 - 33 - 50 mm最大工作压力: 10 bar
Ø 40 - 50 - 80 mm
新一代的4轴高速拾放机器人