Content
RMI 快速接头

- Ø 06 - 09 - 12 - 16 - 20 - 25 - 37 mm
- 注塑模具应用:
热塑性塑料注射成型和压铸加工的模温控制回路。 - 通用工业应用:
焊机的水冷却回路和许多其他机器上的应用,机床上的清洁和水洗。
系列齐全
RMI系列产品包括从6到37 mm的7种不同口径,满足各类应用要求。
压降最小
采用截止阀达到最佳流量,压降最小。此款接头有两种款型:
- 单截止阀
- 双截止阀
优异的流量/尺寸比
RMI系列接头设计紧凑,流量最佳。具优异的流量/尺寸比。
锁紧安全快速
由于较长的滚花后拉式锁套,连接和断开方便快速。根据不同的接头口径,配置有6,8,10或12个钢珠,使得锁紧安全可靠。
更多相关信息请见目录册
在我们的产品目录册里,您可以发现更多关于RMI 接头系列产品的技术特点以及零件编号。